1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สปริง ความตึง ขาพิน พั้นช์

SPRING TENSION PIN PUNCHES

สปริง ความตึง ขาพิน พั้นช์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 914.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การชกแต่ละครั้งนั้นแข็งกระด้างอารมณ์และบดขยี้ด้วยร่างกายที่ดำคล้ำทางเคมี
6 พั้นช์ สำหรับใส่และดึงหมุด ความตึง สปริง
ยกปลาย ไพล็อต ขึ้นเพื่อระบุตำแหน่งเป็นหมุด
เหมาะสำหรับหมุด ความตึง สปริง พัน เกลียว
ทำจาก เหล็กกล้าเครื่องมือ พร้อม ปลายหัวแร้งบัดกรี ชุบแข็ง
มาในกระเป๋าสตางค์ ไวนิล

รหัสสินค้า
600-896 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 914.88

฿ 645.81

SPRING TENSION PIN PUNCHES 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนชิ้น 6 ความยาวรวม 47 มม., 57 มม., 67 มม ประเภท พันช์ สปริงพิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 600-896 ในชุด สปริง ความตึง ขาพิน พั้นช์