• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Drift Punch Set

Drift Punch Set

Each punch is hardened, tempered and ground with a chemically blackened knurled body.
DIN 6453 standard punch set made of chrome molybdenum forged steel.
Heat treated to increase the life of the punches.
Special treatment of the hitting surface to prevent burring and risks to the user.
Anti-shock handles.
Anti-rust finish.

Part Number
505-8688
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Number of Pieces 6 Overall Length 150 mm Punch Type Parallel Pin

Please check the type/dimensions/specifications of the part 505-8688 in the Drift Punch Set series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 505-8688 ในชุด Drift Punch Set

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)