• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

30 Piece Diamond Engraving Bit Set

30 Piece Diamond Engraving Bit Set

30 Piece Diamond Engraving Bit Set to fit all makes of mini rotary tools.
Shafts: 3.2mm
Includes various shapes - round, cone, taper, flame and cylinder
Ideal for craft engraving on glass, metals, stone and plastics. Also for security marking tools, equipment and other valuables

Part Number
612-9589
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Number of Pieces 30 Type Engraving Bit Set Kit Contents Round; Cone; Taper; Flame and Cylinder Bits
Model Number RC9006

Please check the type/dimensions/specifications of the part 612-9589 in the 30 Piece Diamond Engraving Bit Set series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 612-9589 ในชุด 30 Piece Diamond Engraving Bit Set

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)