• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

SMT Tweezers Set

SMT Tweezers Set

An anti-acid and anti-magnetic tweezer set designed for surface-mount applications and fine wire cutting and handling.
A set of 4 high quality tweezers containing one each of; Bent Needle, Bent Milled, Bent Shaped & Bent 1mm Flat tip tweezers
Suitable for picking and placing melf, mini-melf, SOT, flat chip housings

Part Number
663-055
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Stainless Steel Number of Pieces 4 Set Contents Bent Needle; Bent Milled; Bent Shaped; 1 mm Flat Tip Bent

Please check the type/dimensions/specifications of the part 663-055 in the SMT Tweezers Set series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 663-055 ในชุด SMT Tweezers Set

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)