• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

70 Piece Mechanics Tool Kit

70 Piece Mechanics Tool Kit

A 70 piece tool kit comprising of various and most used key, drivers and bits

Chrome vanadium steel Hex and Torx key wrenches
Chrome Molybdenum steel driver bits
Carbon steel driver shaft
Supplied in carry case
1.5, 2, 2.5, 3, 4 ,5 6, 8, 10 mm

Part Number
251-479
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Number of Pieces 70 Set Contents Bits, Hex Keys, Spanners Set Type Mechanics
VDE/1000V Approved No Storage Type Box

Please check the type/dimensions/specifications of the part 251-479 in the 70 Piece Mechanics Tool Kit series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 251-479 ในชุด 70 Piece Mechanics Tool Kit

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)