1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

19 ในกล่อง เครื่องมือ พลาสติก

RS 19IN PLASTIC TOOL BOX

19 ในกล่อง เครื่องมือ พลาสติก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 990.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่อง เครื่องมือ พลาสติกคุณภาพสูงที่ทนทานพร้อมส่วนจัดเก็บภายในขนาดใหญ่กล่องเครื่องมือนี้มีสลักที่ปลอดภัยสองตัวและตัวล็อคแม่กุญแจเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ถาดหิ้วที่ถอดออกได้เพื่อการเข้าถึงชิ้นส่วนขนาดเล็กที่จัดระเบียบในตัวสองอันพร้อมฝาปิดสำหรับการเรียงลำดับและการจัดเก็บตัวยึดและตัวยึด
การออกแบบ เหลื่อมที่ มือจับ เพื่อการขนส่งที่ง่ายและการ การออกแบบ กะทัดรัด
ความจุสูง
กลอนล็อค พลาสติกที่แข็งแรง
ตัวล็อคแม่กุญแจ (ไม่ได้ให้กุญแจมา)

รหัสสินค้า
833-5988 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 990.72

฿ 699.35

RS 19IN PLASTIC TOOL BOX 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ พลาสติก ความยาว 263 มม น้ำหนัก 1.9 กก
ประเภทกล่อง วัตถุประสงค์ทั่วไป ความกว้าง 250 มม ความสูง 494 มม
ขนาด 494 × 263 × 250 มม ประเภท ล็อค กลอนล็อค ประเภท ถาด สิริ
สี สีดำ / สีแดง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 833-5988 ในชุด 19 ในกล่อง เครื่องมือ พลาสติก