1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โมดูล เครื่องมือ คีมและ ไขควง งานละเอียด 10 ชิ้น

SCREWDRIVER TOOL MODULE

โมดูล เครื่องมือ คีมและ ไขควง งานละเอียด 10 ชิ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,643.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย คีมและตัว ชุดขับมอเตอร์ งานละเอียด คุณภาพสูงระดับมืออาชีพที่จัดเก็บไว้ใน โมดูล เครื่องมือ โฟม EVA สำหรับใช้ใน ตู้เก็บของ เครื่องมือ โรเลอร์ และทรวงอกรุ่น RS
•เคล็ดลับตัวขับฟอสเฟตสำหรับการป้องกันการกัดกร่อนเพิ่มความแข็งแรงและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
•ช่องโฟมสีแดงสดใสช่วยให้ชิ้นส่วนขนาดเล็กและตัวยึด ขาตั้ง
•โมดูล เครื่องมือ โฟมได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ถอดออกจากลิ้นชักได้ง่าย

รหัสสินค้า
833-5919 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,643.57

฿ 1,762.47

SCREWDRIVER TOOL MODULE 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนชิ้น 10 คลองเลื่อย เนื้อหา คีม, ไขควง งานละเอียด , ปากคีบปลายเล็ก คลองเลื่อย ประเภท ช่างไฟฟ้า
อนุมัติ VDE / 1000 V ไม่ ประเภทการจัดเก็บ ฝังโฟม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 833-5919 ในชุด โมดูล เครื่องมือ คีมและ ไขควง งานละเอียด 10 ชิ้น