1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ค้อน สโมสร

RS PRO CLUB HAMMERS

ค้อน สโมสร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 521.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

RS pro club hammer ออกแบบมาสำหรับงาน อุตสาหกรรม ที่ยากที่สุดค้อน เหล็กกล้าคาร์บอน พร้อม เพลา ไฟเบอร์กลาสช่วยในการดูดซับแรงสั่นสะเทือนลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้และมีลักษณะความแข็งแรงสูง
•ค้อน เหล็กกล้าคาร์บอน พื้นผิว หล่อ ทั้งใบ
•สีทูโทน (ดำและแดง)
• มือจับ ไฟเบอร์กลาสที่ทนทานและดูดซับแรงกระแทกทำจาก ซาติน สีดำ
• สารละลาย เครื่องมือ สำหรับการใช้งานต่างๆ

รหัสสินค้า
125-0942 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 521.20

฿ 367.92

RS PRO CLUB HAMMERS 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มือจับ วัสดุ ไฟเบอร์กลาส น้ำหนัก 1.5 กก วัสดุ หัว เหล็กกล้าคาร์บอน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 125-0942 ในชุด ค้อน สโมสร