1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คลองเลื่อย คีมล็อค

RS PRO LOCKING PLIERS SET

คลองเลื่อย คีมล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,288.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย คีมล็อค 3 ชิ้นผลิตจาก เหล็กกล้า อัลลอยด์ เกรด สูงที่ เกรด อบด้วยความร้อนเพื่อ ความแกร่ง และ ความทนทาน สูงสุดฟัน แข็งได้รับการออกแบบมาให้ ตัวจับชิ้นงาน จากทุก มุมคีมล็อค เขี้ยว โค้งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานและรูปร่างของ วัสดุ ที่หลากหลายคีมล็อค โนส มีการล็อคที่ทรงพลังขากรรไกรยาวพอที่จะเข้าไปในจุดที่คับขันในขณะที่ ปลายหัวแร้งบัดกรี มีขนาดเล็กพอที่จะ ตัวจับชิ้นงาน วัตถุขนาดเล็กได้
คุณสมบัติและประโยชน์
ประกอบด้วยคีมล็อค 5 "และ 10" พร้อม กรรไกรตัดลวด และคีมล็อค โนส ยาว 6 "
กลไก ปลดล็อกที่มีการป้องกันเป็น คุณสมบัติ ด้านความปลอดภัยที่สำคัญ - ช่วยให้การทำงานมีความปลอดภัย
บรรจุในกระเป๋าม้วน เครื่องมือ พลาสติก

รหัสสินค้า
418-6271
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,288.41

RS PRO LOCKING PLIERS SET 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โลหะผสม เหล็กกล้า จำนวนชิ้น 3 คลองเลื่อย เนื้อหา 10 ใน กรรไกรตัดลวด, 5 ในคีมล็อค, 6 ในคีมล็อค