• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

3 Piece Steel Plier Set

3 Piece Steel Plier Set

The RS Pro 3 Piece Steel Plier Set is a high-quality kit designed for professionals or enthusiast. The set is manufactured from drop forged steel to ensure long life and safe service.
Features & Benefits
Manufactured from drop forged steel
Induction hardened jaws
Ergonomic handles

Part Number
623-6407
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Steel Number of Pieces 3 Set Contents 180 mm Combination Plier; 160 mm Side Cutter; 200 mm Snipe Nose Plier

Please check the type/dimensions/specifications of the part 623-6407 in the 3 Piece Steel Plier Set series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 623-6407 ในชุด 3 Piece Steel Plier Set

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)