• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

ESD Flat Nose Pliers

ESD Flat Nose Pliers

Professional ESD safe 6in Flat Nose Pliers constructed from high carbon steel for strength and durability.
Featuring a flat jaw for fine product assembly.
Features & Benefits
• Static electric protection
• Spring action

Part Number
864-0782
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material High Carbon Steel, Polypropylene Overall Length 6 in Cutting Capacity 3 mm
ESD Safe Yes

Please check the type/dimensions/specifications of the part 864-0782 in the ESD Flat Nose Pliers series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 864-0782 ในชุด ESD Flat Nose Pliers

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)