(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ช่างไฟฟ้าคีม

ช่างไฟฟ้าคีม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 487-090

  • วัสดุ
    เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม
  • ความยาวรวม
    160 มม
  • ความสามารถในการตัด
    ขดลวด แข็งปานกลาง: 2.5 มม.; ขดลวด แข็ง: 1.6 มม
  • ความยาวของ เขี้ยว
    51 มม
  • เขี้ยว ลึก
    8 มม
รหัสรุ่น
487-090 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 617.55

฿ 435.93

ELECTRICIANS SNIPE NOSE PLIERS 1 ชิ้น 7 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม
  • ความยาวรวม
    160 มม
  • ความสามารถในการตัด
    ขดลวด แข็งปานกลาง: 2.5 มม.; ขดลวด แข็ง: 1.6 มม
  • ความยาวของ เขี้ยว
    51 มม
  • เขี้ยว ลึก
    8 มม

รายละเอียดสินค้า

ฉนวนกันความร้อน มือจับ (ผ่านการทดสอบถึง 10 kV ac) มี ยืดหยุ่น พร้อมที่ ตัวจับชิ้นงาน กันลื่นที่ทนทานพร้อมที่ ตะแกรงพัดลม ซึ่งให้ความสะดวกสบายเมื่อตัดสาย เหล็กกล้า แข็ง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 487-090

  • วัสดุ
    เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม
  • ความยาวรวม
    160 มม
  • ความสามารถในการตัด
    ขดลวด แข็งปานกลาง: 2.5 มม.; ขดลวด แข็ง: 1.6 มม
  • ความยาวของ เขี้ยว
    51 มม
  • เขี้ยว ลึก
    8 มม
รหัสรุ่น
487-090 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 617.55

฿ 435.93

ELECTRICIANS SNIPE NOSE PLIERS 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1