(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คลองเลื่อย ไขควง วิศวกร RS pro 6 ชิ้นเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับมืออาชีพและผู้ที่ชื่นชอบ ผลิตโดยคำนึงถึงคุณภาพสูงทำด้วย โครเมี่ยม - โมลิบดินัมและ เหล็กกล้า โครเมี่ยม - วานาเดียมที่ทนทาน ที่จับแบบสัมผัสนุ่มช่วยให้จับได้ง่ายสะดวกสบายและปลอดภัย คลองเลื่อย นี้จัดมาให้ในม้วนเก็บที่สะดวกเพื่อให้ เครื่องมือ ของคุณปลอดภัยและแห้งเมื่อไม่ใช้งาน
คุณสมบัติและประโยชน์
คลองเลื่อย ไขควง 6 ชิ้นบรรจุขนาดยอดนิยม
เหมาะสำหรับวิศวกรซ่อม / บริการ
จัดหาม้วนเก็บเครื่องมือไวนิล
จำนวนชิ้น | 6 | ประเภท ปลาย | Slotted ขนาน ฉากเจาะรู Pozidriv | ประเภท ไขควง | วิศวกร |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด ปลาย | Slotted ขนาน: 3; 5 มม.; ฉากเจาะรู: 5; 6 มม.; Pozidriv: PZ1; PZ2 | คลองเลื่อย เนื้อหา | Pozidriv: PZ1 x 100, PZ2 x 125 มม | ความยาว ใบมีดลบคม | Slotted ขนาน: 75; 100; ฉากเจาะรู: 100; 150; Pozidriv: 75; 100 มม |
วัสดุ ใบมีดลบคม | โครเมี่ยม โมลิบดีนัมวานาเดียม เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 459-3944 ในชุด คลองเลื่อย ไขควง วิศวกร 6 ชิ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง