(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คลองเลื่อย ไขควง ป้องกันไฟฟ้าสถิต ESD ที่ งานละเอียด ระดับมืออาชีพซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อนโดยอนุญาตให้มีการควบคุมการกระจายตัวของไฟฟ้าสถิต Electrostatic Discharge (ESD) คือการปล่อยไฟฟ้าสถิตเมื่อสิ่งของสองชิ้น หน้าสัมผัส กัน ตัวอย่างเช่นคุณอาจมีไฟฟ้าช็อตหลังจากเดินข้ามห้องและแตะลูกบิดประตูโลหะ
ไขควง เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานกับ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อน คลองเลื่อย นี้ประกอบด้วย ไขควง ประเภทต่อไปนี้:
หัวแฉก: มีช่อง รูปทรง กากบาทและออกแบบมาเพื่อให้สามารถรับ แรงบิด มากขึ้น
slotted: มีปลายแบนที่ใช้สำหรับสกรูที่มีการบุกรุกเชิงเส้นตรงทั่วศีรษะ
ไขควง เป็นหนึ่งใน เครื่องมือ ช่างที่จำเป็นที่สุดในชุด เครื่องมือช่างทั่วไป ช่างทุกคน มีหลายสถานการณ์และอาชีพที่ ไขควง เป็นส่วนสำคัญในการทำงานเฉพาะที่หมุนรอบ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต คลายหรือขัน
คุณสมบัติและประโยชน์
ที่ มือจับ ESD ที่ปลอดภัยพร้อมความต้านทาน10⁹ - 10¹° โอห์ม
ฝาครอบ หมุน
ที่ มือจับ วัสดุ: PP/TPR
วัสดุ เหล็กกล้า: 8660
การขัดเงา: นิกเกิล โครเมี่ยม แมงกานีส ฟอสโฟเนียม
ความแข็ง: 56-58
การใช้งานทั่วไป
โดยทั่วไปแล้วชุด ไขควง จะถูกใช้โดยพ่อค้ามืออาชีพวิศวกรหรือผู้ที่ต้องการทำ DIY
อิเล็กทรอนิกส์
สภาพแวดล้อมที่ไวต่อ ESD
การเปิดคอนโซล - Xbox/Playstation
การเปิดโทรศัพท์มือถือ
กำลังเปิด macbooks
การผลิตเครื่องจักรกลและ อุตสาหกรรม
ช่างไม้ / ช่างไม้
คำถามที่พบบ่อย
คุณจะได้อะไรใน คลองเลื่อย?
ไขควง:
PH00 x 50 mm
PH0 x 50 mm
PH1 x 50 mm
ไขควง:
2.0 x 50 mm
2.4 x 50 mm
3.0 x 50 mm
จำนวนชิ้น | 6 | ประเภท ปลาย | ฟิลลิปส์ slotted | ประเภท ไขควง | ESD |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด ปลาย | PH0, PH00, PH1, SL2.0, SL2.4, SL3.0 | ความยาว ใบมีดลบคม | 5 มม., 50 มม | ใบมีดลบคม การขัดเงา | นิกเกิล โครเมี่ยม, ฟอสโฟเนี่ยมมากัส |
มือจับ วัสดุ | โพลีโพรพีลีน; อีลาสโตเมอร์ พลาสติกเทอร์โม | ปลอดภัย ESD | ใช่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 864-0861 ในชุด ชุดไขควง ESD แม่นยำ 6 ชิ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง