(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บิต 48 ชิ้นซึ่งมีบิตที่ใช้บ่อยที่สุด เคส
คุณสมบัติและประโยชน์
คลองเลื่อย ประกอบด้วย ดอกสว่านเกลียว เหล็กกล้าไฮสปีด 5 ดอก - 1.5, 2.5, 3, 4 มม. และ 5 มม., 1/4" hex to 1/4" แบบเหลี่ยม drive, 1/4" hex magnetic bit โฮลเดอร์ and 3 size of สกรู โฮลเดอร์ (ไขควง)
5/32 ดอกสว่านไขควงปากแบนไดรฟ์คลัตช์
บิต Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3
บิตของฟิลิปส์: Ph0, Ph1, Ph2, Ph3
บิต Torx: Tx10, Tx15, Tx20, Tx25, Tx27, Tx30,Tx40, Tx45
มาใน เคส โพลีโพรพีลีนที่ติดตั้ง
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน , เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม | จำนวนชิ้น | 48 | ชนิด | ชุดขับมอเตอร์ บิต |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | ช่องเสียบ เมตริก: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 มม.; หกเหลี่ยม: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 5.5; 6; 8 มม.; เสียบ: 3; 4; 5; 6; 7 มม.; Pozidriv: PZ1; PZ2; PZ3; ฟิลลิป: PH0; PH1; PH2; PH3; torx: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; การฝึกซ้อมบิด: 1.5; 2.5; 3; 4; 5 มม.; อแดปเตอร์/ตัวแปลง: 1/4 ในรูปหกเหลี่ยมถึง 1/4 ใน แบบเหลี่ยม 1/4 ในตัว โฮลเดอร์ บิตแม่เหล็กหกเหลี่ยม | ประเภท หัว | หกเหลี่ยม, ฟิลลิป, pozidriv, slotted, torx |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 202-9738 ในชุด คลองเลื่อย ชุดขับมอเตอร์ 48 ชิ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง