1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย ไขควง 18 ชิ้นวิศวกรฟิลลิปส์

MECHANICAL SET

คลองเลื่อย ไขควง 18 ชิ้นวิศวกรฟิลลิปส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,361.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย ไขควง RS pro 18 ชิ้น
ชุดไขควง 18 ชิ้นคุณภาพระดับผู้เชี่ยวชาญ RS pro ของเราได้รับการออกแบบและผลิตด้วยเหล็กโครเมี่ยมโมลิบดีนัมและโครเมี่ยมวานาเดียมที่ทนทาน ขนาดที่ใจกว้างจับง่ายให้สัมผัสนุ่ม แต่ทนทานเมื่อใช้งาน ชุด ไขควง ของเราได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงวิศวกรมืออาชีพและผู้ที่ชื่นชอบ โดยมี ปลาย ประเภท ขนาด และความยาวที่หลากหลาย ซึ่ง คลองเลื่อย นี้มี สารละลาย สำหรับกลไกและสถานการณ์ DIY ส่วนใหญ่

ASScrewdriver คืออะไร?
ไขควง เป็น เครื่องมือ ที่สามารถใช้ด้วยตนเองหรือใช้พลังงานจาก เครื่องจักร เพื่อ สกรู (เม็ดมีด) หรือคลายเกลียว (ถอด) สกรู ไขควง จะประกอบด้วย มือจับ ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และ เพลา มีประเภทไดรฟ์เฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อ ร่อง เข้ากับ สกรู บาง ตัว ก่อนที่จะหมุนที่ มือจับ ไขควง แบ่งตาม ปลาย ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้พอดีกับ พื้นผิว ขับขี่เช่น ร่อง และร่อง

การใช้งานทั่วไป
โดยทั่วไปแล้ว ไขควง คลองเลื่อย นี้จะถูกใช้โดยนักการค้ามืออาชีพวิศวกรหรือผู้ที่ต้องการทำ DIY คลองเลื่อย ประกอบด้วย:

คุณสมบัติและประโยชน์
· วัสดุ เหล็กกล้า โครเมี่ยม โมลิบดีนัมวาเนเดียมคุณภาพสูงสำหรับ แรงบิด สูง · รับประกันสามปี
· ตัวจับชิ้นงาน ที่สะดวกสบาย กันลื่น และปลอดภัยทำจาก โพลีโพรพีลีน
· มาพร้อมกับกระเป๋าเงินแบบมืออาชีพที่ทนทานและ กันละอองฝน เพื่อให้ เครื่องมือ แห้งและปลอดภัยเมื่อไม่ใช้งาน
คำแนะนำในการดูแล
การได้มาซึ่งชุดเครื่องมือคุณภาพดีเช่นชุดไขควง RS pro 18 ชิ้นสามารถลงทุนได้หากคุณดูแลพวกมันอย่างดีมันจะให้ผลตอบแทนที่ดีแก่คุณ เราขอแนะนำให้คุณเก็บ ไขควง ไว้ในกระเป๋าสตางค์แบบซิปที่ให้มาด้วยเมื่อไม่ใช้งานตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไขควง นั้นสะอาดและแห้งเมื่อนำออกไป หากคุณมีซองซิลิก้าเจลอยู่ในมือคุณควรใส่เครื่องมือนี้ไว้ในกระเป๋าสตางค์แบบซิปเพื่อป้องกันไม่ให้สนิมเกิดขึ้น

บันทึก
ไขควง ทั้งหมดของเราผ่านการทดลองทดสอบและรับรองโดยวิศวกรชั้นนำ

มาตรฐาน
ขนาด แรงบิด และการทดสอบ เกจวัด ไปตามมาตรฐาน BS2559

รหัสสินค้า
459-3972 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,361.58

฿ 4,241.27

MECHANICAL SET 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนชิ้น 18 ประเภท ปลาย Phillips, pozidriv, slotted flared, slotted ขนาน ประเภท ไขควง วิศวกร
ขนาด ปลาย Slotted ขนาน: 3; 3; 3; 5 มม.; slotted บาน (ตอไม้): 5; 5; 6; 6 มม.; ฟิลลิป (ตอไม้): PH0; PH1; PH2; PH3; PH1; Pozidriv (แขนเสื้อ): PZ0; PZ1; Pozidriv (ตอไม้): PZ2 คลองเลื่อย เนื้อหา Pozidriv: PZ1 x 100, Pozidriv: PZ2 x 125 มม ความยาว ใบมีดลบคม Slotted ขนาน: 50; 100; 150; 200; ฉากเจาะรู: 75; 100; 150; 40 (ตอไม้); ฟิลลิป: 50; 75; 100; 150; 40 (ตอไม้); Pozidriv: 75; 75; 75 (แขนเสื้อ); 100; 40 มม
วัสดุ ใบมีดลบคม โครเมี่ยม โมลิบดีนัมวานาเดียม เหล็กกล้า มือจับ วัสดุ โพลีโพรพีลีน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 459-3972 ในชุด คลองเลื่อย ไขควง 18 ชิ้นวิศวกรฟิลลิปส์