(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คลองเลื่อย ไขควง งานละเอียด บรรจุขนาดยอดนิยมที่ให้มาในซอง ซิป
วัสดุ | โครเมี่ยม โมลิบดีนัมวานาเดียม เหล็กกล้า | จำนวนชิ้น | 46 | ชนิด | คลองเลื่อย ดอกไขควง งานละเอียด |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | slotted: 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4 มม.; หกเหลี่ยม: 0.7; 0.9; 1.3; 1.5; 2; 2.5; 3; 4 มม.; น๊อตตัวเมีย งานละเอียด: 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5 มม.; บิตประแจ: 4; 4.5; 5; 5.5; 6 มม.; torx: T4; T5; T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; ฟิลลิป: PH000; PH00; PH0; PH1; Pozidriv | ประเภท หัว | หกเหลี่ยม, ฟิลลิป, pozidriv, slotted, torx |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 668-5727 ในชุด คลองเลื่อย ดอกไขควง งานละเอียด 46 ชิ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง