1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย ไขควงอิมแพค ไดรฟ์หกเหลี่ยม / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

SOCKET DRIVE SCREWDRIVER SET

คลองเลื่อย ไขควงอิมแพค ไดรฟ์หกเหลี่ยม / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,694.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

RS Pro คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ไดรฟ์ 6/16" hexagon1/2" 6 ตัว ตัว ชุดขับมอเตอร์ กระแทกนี้เป็น เครื่องมือ ผลิต เหล็กกล้า โครเมี่ยม - วานาเดียมคุณภาพสูงระดับมืออาชีพ เหมาะสำหรับมืออาชีพหรือผู้ที่ชื่นชอบ มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการคลายหรือขัน โบลท์ และ สกรู ล็อคหรือเป็นสนิม ด้ามจับหุ้มด้วยยางดูดซับแรงกระแทกพร้อมที่ป้องกันนิ้วเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย
คลองเลื่อย นี้บรรจุใน กล่องพลาสติก ที่สะดวกเพื่อให้ เครื่องมือ ของคุณปลอดภัยและแห้งเมื่อไม่ใช้งาน

รหัสสินค้า
541-6539 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,694.47

฿ 1,796.40

SOCKET DRIVE SCREWDRIVER SET 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนชิ้น 6 ความยาวรวม 230 มม ประเภท ปลาย ขนาน; ฟิลลิป
ประเภท ไขควง เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ ขนาด ปลาย ขนาน: 9 มม.; ฟิลลิป: PH2; PH3; PH4; ไดรฟ์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม: 5/16 x 1/2 นิ้ว คลองเลื่อย เนื้อหา slotted: 9 x 35 มม.; PH2 x 35 มม.; PH2 x 80 มม.; PH3 x 35 มม.; PH3 x 80 มม.; PH4 x 35 มม
ความยาว ใบมีดลบคม ขนาน: 35; ฟิลลิป: 35; 80; 35; 80; 35 มม วัสดุ ใบมีดลบคม เหล็กโครเมี่ยม, เหล็กวานาเดียมโครเมี่ยม ใบมีดลบคม การขัดเงา พ่นทราย
มือจับ วัสดุ PP ฉีด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 541-6539 ในชุด คลองเลื่อย ไขควงอิมแพค ไดรฟ์หกเหลี่ยม / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ