(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RS pro 6 ชิ้น slotted / pozidriv คลองเลื่อย ไขควง นำเสนอส่วนประกอบ เหล็กกล้า ปรับปรุงใหม่พร้อมกับรูปทรง ปลาย ปรับให้เหมาะสมช่วยให้มั่นใจได้ถึงความต้านทานต่อระดับ แรงบิด สูงขึ้น การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ของ มือจับ การปรับปรุงช่วยให้ถ่ายโอนแรงได้สูงขึ้นโดย อุปกรณ์แหล่งจ่าย น้อยลง
· เหล็กกล้าโครเมียม-วานาเดียม-โมลิบดีนัม เหล็กกล้า แข็งที่มี งานละเอียด
· ชุด ไขควง 6 ชิ้น
· ปรับปรุงการยศาสตร์ของ มือจับ
· การถ่ายเทกำลังสูงโดยใช้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย น้อยกว่า
· ลดความเครียดระหว่างการใช้งานอย่างเข้มข้น
จำนวนชิ้น | 6 | ความยาวรวม | 165 (slotted) mm, 180 (pozidriv) mm, 200 (slotted) mm, 210 (pozidriv) mm, 225 (slotted) mm, 260 (slotted) mm | ประเภท ปลาย | Pozidriv, slotted |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ไขควง | มาตรฐาน | ขนาด ปลาย | 3 (slotted) mm, 4 (slotted) mm, 5.5 (slotted) mm, 6.5 (slotted) mm, PZ1, PZ2 | ความยาว ใบมีดลบคม | 100 (pozidriv) mm, 100 (slotted) mm, 125 (slotted) mm, 150 (slotted) mm, 75 (slotted) mm, 80 (pozidriv) mm |
วัสดุ ใบมีดลบคม | โครเมี่ยม วาเนเดียมโมลิบดีนัม เหล็กกล้า | ใบมีดลบคม การขัดเงา | โครเมี่ยม | มือจับ วัสดุ | พลาสติก |
ขนาด ปลาย ใบมีดลบคม | F99-602 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 125-3102 ในชุด คลองเลื่อย ไขควง 6 ชิ้น slotted / pozidriv
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง