1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

29 ชิ้น 1 / 2in torx, hex และ โมดูล เครื่องมือ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต XZN

SOCKET TOOL MODULE

29 ชิ้น 1 / 2in torx, hex และ โมดูล เครื่องมือ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต XZN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,236.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดซ็อกเก็ตบิตเหล็ก 1/2in ระดับมืออาชีพที่จัดเก็บไว้ในโมดูลเครื่องมือโฟม EVA สำหรับใช้ในตู้เครื่องมือลูกกลิ้งและทรวงอกรุ่น RS
โครงสร้าง เหล็กกล้า เพื่อความแข็งแรงและ ความทนทาน ยอดเยี่ยม
โฟมสีแดงสดช่วยระบุชิ้นส่วนที่ขาดได้อย่างรวดเร็ว
โมดูล เครื่องมือ โฟมออกแบบมาเพื่อให้ถอดออกจากลิ้นชักได้ง่าย

8 x ลูกบล็อก Torx สั้น (T20 ถึง T60)
4 x ลูกบล็อก Torx ยาว (T30 ถึง T50)
7 x บิต รูหกเหลี่ยม สั้น (5 ถึง 14 มม.)
4 x บิต รูหกเหลี่ยม ยาว (6 ถึง 12 มม.)
5 x ลูกบล็อก XZn แบบสั้น (M05 ถึง M12)
1xสั้น L ประแจหกเหลี่ยม (2.5 มม.)

รหัสสินค้า
833-5957 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,236.50

฿ 3,491.17

SOCKET TOOL MODULE 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า จำนวนชิ้น 29 การขัดเงา โครเมี่ยม
คลองเลื่อย เนื้อหา ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต (28), ประแจหกเหลี่ยม (1) คลองเลื่อย ประเภท คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต ขนาดไดรฟ์ 1/2 นิ้ว
ประเภทของไดรฟ์ แบบเหลี่ยม อนุมัติ VDE / 1000 V ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 833-5957 ในชุด 29 ชิ้น 1 / 2in torx, hex และ โมดูล เครื่องมือ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต XZN