1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

45 คลองเลื่อย bit / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

45-PIECE BIT / SOCKET SET

45 คลองเลื่อย bit / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,936.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ช่วงที่ครอบคลุมของบิต สไปลน์ และ TX ผลิตจาก เหล็กกล้า S2 ซึ่งชุบแข็งเป็นพิเศษสำหรับ การ ใช้งาน งานรับน้ำหนักมาก ที่จับบิตและซ็อกเก็ตทำจากเหล็กโครเมี่ยมวานาเดียม ถาด เก็บของที่มีความปลอดภัยช่วยป้องกันการสูญหายโดยยึดทั้ง 45 ชิ้นให้แน่น แม้ว่าจะกระแทกโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตาม

รหัสสินค้า
213-1011 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,936.93

฿ 1,291.35

45-PIECE BIT / SOCKET SET 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม จำนวนชิ้น 45 การขัดเงา โครเมี่ยม
คลองเลื่อย เนื้อหา อะแดปเตอร์ (3), บิต (28), ช่องเสียบ (4), ช่องเสียบ สไปลน์ (10) คลองเลื่อย ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และ คลองเลื่อย บิต ขนาดไดรฟ์ 1/2 นิ้ว, 3/8 นิ้ว
ประเภทของไดรฟ์ แบบเหลี่ยม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 213-1011 ในชุด 45 คลองเลื่อย bit / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ