(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดดอก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และดอกสว่าน RS pro แบบเหลี่ยม 39 ชิ้น 39 ชิ้นนี้มี คลองเลื่อย เครื่องมือ คลองเลื่อย สำหรับงานที่หลากหลายทั้งในแบบ DIY และแบบมืออาชีพ เหล็กกล้า วานาเดียมหลอมที่ทนทานมอบความน่าเชื่อถือในมือคุณด้วยการเพิ่ม ระบบ "ไดรฟ์ที่แน่นอน" เพื่อให้แน่ใจว่าการ ตัวจับชิ้นงาน ตัน ขจัดการลื่นและการปัดเศษของชิ้นส่วนและการยึดด้วย แรงบิด สูง ช่องเสียบ เก็ต บิต และ อุปกรณ์เสริม ที่ผ่านการอบด้วยความ เฟือง/เกียร์ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานต่อการสึกหรอจากการใช้งานหนัก มือจับ สองครั้ง มาพร้อม เฟือง/เกียร์ 45 ซี่ ฟัน เฟือง เฟืองวงล้อ ปลดเร็ว 1/4" และ มือจับ สปินเนอร์ 1/4" ชุดนี้ใช้งานได้อเนกประสงค์และปรับเปลี่ยนได้กับ การเพิ่มแถบขยายขนาด 2" (55 มม.) และ ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา 1/4" สำหรับ การใช้งาน เกือบทุกชนิด
มาพร้อมกับ เคส โลหะบานพับแบบบานพับพร้อมซับพลาสติกด้านในที่ทำเครื่องหมายไว้เพื่อการดึง ช่องเสียบ และบิตในงานได้ง่ายและรวดเร็ว ด้วยน้ำหนักสุทธิ 950 กรัมและขนาดเพียง 30 × 14 × 4 ซม. ชุดอุปกรณ์นี้จึงเหมาะสำหรับงานเกือบทุกประเภท
· ผลิตจาก เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียมฟอร์จที่แข็งแรงทนทาน
· ระบบ "Sure drive" เพื่อการ ตัวจับชิ้นงาน ที่เชื่อถือได้เพื่อหยุดการลื่นไถลและการปัดเศษของชิ้นส่วน
· ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม 1/4"
· 13 ช่องเสียบ ตื้นเมตริก
· Hex, slotted, Pozidriv, Philips และบิต Torx ที่ป้องกันการงัดแงะ
· มือจับ เฟืองวงล้อ และสปินเนอร์ขนาด 1/4" ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
· ผิว โครเมี่ยม การขัดเงา ด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
· เคส โลหะพร้อมซับที่ทำเครื่องหมายไว้เพื่อการจัดเก็บที่ชัดเจนและง่ายดาย
วัสดุ | เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม | จำนวนชิ้น | 39 | การขัดเงา | โครเมี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
คลองเลื่อย เนื้อหา | อะแดปเตอร์ (1), ช่องเสียบ บิต (21), ส่วนขยาย (1), มือจับ เฟืองวงล้อ (1), ช่องเสียบ (13), มือจับ ปินเนอร์ (1), ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา (1) | คลองเลื่อย ประเภท | ชุดซ็อกเก็ตและบิตและประแจ | ขนาดไดรฟ์ | 1/4 ใน |
ประเภทของไดรฟ์ | แบบเหลี่ยม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 623-6390 ในชุด คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 39 ชิ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง