1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

1/2 นิ้ว คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ลึกเมตริก

METRIC DEEP SOCKET SET

1/2 นิ้ว คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ลึกเมตริก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,741.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A/F แบบสองเหลี่ยมกำแพงลึกคุณภาพสูง 13 ชิ้น
ผลิตจาก เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียมชุบแข็งและชุบแข็ง
มาพร้อมกับแถบ ป้องกันลื่นหลุด ราง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

รหัสสินค้า
487-173 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,741.37

฿ 2,494.37

METRIC DEEP SOCKET SET 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม จำนวนชิ้น 13 การขัดเงา โครเมี่ยม
คลองเลื่อย เนื้อหา ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 มม คลองเลื่อย ประเภท คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขนาดไดรฟ์ 1/2 นิ้ว
ประเภทของไดรฟ์ แบบเหลี่ยม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 487-173 ในชุด 1/2 นิ้ว คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ลึกเมตริก