1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 12 ชิ้นพร้อม เฟืองวงล้อ กลับด้านได้ หัว ขนาดเล็ก

SOCKET SET

คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 12 ชิ้นพร้อม เฟืองวงล้อ กลับด้านได้ หัว ขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,707.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตจาก เหล็กกล้า โครเมี่ยม - แวนเดียม
เฟืองวงล้อ 72 ฟัน
กลไก ประแจขันฟรี สามารถ กลับด้านได้ กับชิ้นส่วนที่สำคัญทั้งหมด
ความร้อนได้รับการบำบัดเพื่อความแข็งแรงและ ความทนทาน

รหัสสินค้า
668-5792 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,707.18

฿ 3,138.28

SOCKET SET 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม จำนวนชิ้น 12 การขัดเงา โครเมี่ยม
คลองเลื่อย เนื้อหา เฟืองวงล้อ มือจับ (1), ช่องเสียบ (11) คลองเลื่อย ประเภท ชุดซ็อกเก็ตและประแจ ขนาดไดรฟ์ 1/2 นิ้ว
ประเภทของไดรฟ์ แบบเหลี่ยม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 668-5792 ในชุด คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 12 ชิ้นพร้อม เฟืองวงล้อ กลับด้านได้ หัว ขนาดเล็ก