1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คลองเลื่อย กุญแจ บอลหกเหลี่ยม 9 ชิ้น

9 PIECE HEX BALL KEY SET

คลองเลื่อย กุญแจ บอลหกเหลี่ยม 9 ชิ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 749.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย กุญแจ หกเหลี่ยม RS pro 9 ชิ้น แป้น ชุดขับมอเตอร์ ลูกบอลเหล่านี้ทำจาก เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียมซึ่งให้ความแข็งแรงสูงและทนทานต่อการบิดเบี้ยวของการหมุน ปุ่มฐานสิบหกทั้งหมดมี งานละเอียด สร้างขึ้นตามความคลาดเคลื่อนของมิติที่แน่นอนเพื่อความพอดีที่แม่นยำและมีให้เลือกหลายขนาด
ปุ่ม Hex อนุญาตให้ใช้ มุม เข้าได้ถึง 25° เพื่อทำงานในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
ปุ่มฐานสิบหกทั้งหมดมี งานละเอียด สร้างขึ้นตามความคลาดเคลื่อนของมิติที่แน่นอนเพื่อความพอดีที่แม่นยำ
ปุ่มความยาวที่ยาวขึ้นสำหรับ extraleverage และ Extendedreach
แคดดี้แบบบานพับไม่มีการรบกวนช่วยให้เข้าถึงแต่ละ กุญแจ
โครเมี่ยม การขัดเงา

รหัสสินค้า
668-5773 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 749.97

฿ 529.40

9 PIECE HEX BALL KEY SET 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม จำนวนชิ้น 9 การขัดเงา โครเมี่ยม
รูปทรง L แขน สั้นหรือยาว ยาว คลองเลื่อย เนื้อหา 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 668-5773 ในชุด คลองเลื่อย กุญแจ บอลหกเหลี่ยม 9 ชิ้น