1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คลองเลื่อย ประแจหกเหลี่ยม 25 ชิ้น

GP LONG/SHORT ARM SET

คลองเลื่อย ประแจหกเหลี่ยม 25 ชิ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,442.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขอแนะนำ RS pro คลองเลื่อย ประแจหกเหลี่ยม 25 ชิ้นที่มีการรวมกันของคีย์ hex รูปตัว L 13 เมตริกสั้น แขน ยาว 12 ปุ่มรูปตัว L ซึ่งทำให้คีย์ คลองเลื่อย นี้เป็น สารละลาย สมบูรณ์แบบสำหรับใช้ในประเทศและ การใช้งานเชิงพาณิชย์ คลองเลื่อย ผลิตจาก เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียมชุบแข็งและชุบแข็ง

คุณสมบัติและประโยชน์
· การขัดเงา สีดำด้านเคมีบน ประแจหกเหลี่ยม แต่ละตัว จึงมีอายุการ เครื่องมือ งานยาวนานขึ้นและป้องกัน การกัดกร่อน ได้สูง
· ที่เก็บ ไวนิล ที่มีสไตล์ ทนทานต่อการสึกหรอ บทบาท เครื่องมือ ช่วยให้มั่นใจว่ากุญแจจะไม่เสียหายหรือสูญหาย
· ใช้ปลายทั้งสองของ ประแจหกเหลี่ยม
· คีย์ฐานสิบหกผ่านการอบชุบด้วยความร้อนถึง HRC 48∼52

กุญแจมีขนาดเท่าไหร่?
เนื้อหาของ คลองเลื่อย ประแจหกเหลี่ยม นี้ประกอบด้วย:
· 12 แพ็ค - ประแจ ประแจหกเหลี่ยม ชุดยาว Imperial - 1/16", 5/64", 3/32", 7/64" 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32" 1/4", 5/16" และ 3/8"
· 13 แพ็ค - ประแจ ประแจหกเหลี่ยม ชุดสั้นเมตริก - 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 และ 10.0 มม.

เธอรู้รึเปล่า?
ประแจหกเหลี่ยม มักเรียกกันทั่วไปว่า กุญแจ อัลเลนเนื่องจาก Allen เป็น ผู้ผลิต ประแจหกเหลี่ยม ดั้งเดิม
นอกจากนี้ยังสามารถปรับสภาพ ประแจหกเหลี่ยม ได้โดยใช้ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ประเภทเดียวกัน โดยการถอดชิ้นส่วนที่สึกออก ประแจหกเหลี่ยม มีความสามารถในการทำงานเหมือนใหม่เอี่ยมอีกครั้ง แม้ว่าการ งานซ่อมบำรุง ประเภทนี้ควรน้อยที่สุดหาก ประแจหกเหลี่ยม ได้รับการดูแลและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี

รหัสสินค้า
537-827 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,442.30

฿ 1,018.12

GP LONG/SHORT ARM SET 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม จำนวนชิ้น 25 การขัดเงา ดำคล้ำ
รูปทรง L แขน สั้นหรือยาว ยาว คลองเลื่อย เนื้อหา 1.5 มม., 2 มม., 2.5 มม., 3 มม., 4 มม., 4.5 มม., 5 มม., 5.5 มม., 6 มม., 8 มม., 9 มม., 10 มม., 16 มม.

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 537-827 ในชุด คลองเลื่อย ประแจหกเหลี่ยม 25 ชิ้น