(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดประแจวงล้อ RS pro 12 ชิ้นเป็นชุดที่เหมาะสำหรับมืออาชีพหรือผู้ที่ชื่นชอบ ผลิตโดยคำนึงถึงคุณภาพและทำจาก เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียมชุบแข็งเต็มที่ มอบการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลเป็นพิเศษในทั้งสองทิศทางทำให้มั่นใจได้ว่า เครื่องมือ จำเป็นสำหรับการสวมใส่ยากสำหรับทุกสภาพแวดล้อมมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับช่างเทคนิคยานยนต์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริเวณที่อึดอัดและเข้าถึงยากด้วยการเคลื่อนไหวของ หัว งอ 180°
คุณสมบัติและประโยชน์
· หัวงอ 180° ช่วยให้ประแจวงล้อเข้าถึงและทำงานในที่แคบและ เหล็กฉาก
· การออกแบบ ความตึง อย่างต่อเนื่องจะควบคุม หัว ดิ้น
· ผลิต มาตรฐาน ANSI
· เหล็กกล้า ชุบแข็งและอบชุบแข็งอย่างเต็มที่
· 72 ฟัน ratcheting กล่อง หัว
· เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียมเคลือบ โครเมี่ยม การขัดเงา
วัสดุ | เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม | จำนวนชิ้น | 12 | การขัดเงา | โครเมี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
คลองเลื่อย ประเภท | คลองเลื่อย ประแจ เฟืองวงล้อ ล็ก หัว | ขนาดใน คลองเลื่อย | 8 มม., 9 มม., 10 มม., 11 มม., 12 มม., 13 มม., 14 มม., 15 มม., 16 มม., 17 มม., 18 มม., 19 มม. |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 487-268 ในชุด ชุดประแจวงล้อ RS pro 12 ชิ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง