(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประแจ แหวน ข้างปากตายที่ แบบมีฉนวน ทั้งหมดของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องคุณจากสูงถึง 1,000 V.
แหวน เฟืองวงล้อ 72 ฟัน และ เฟือง/เกียร์ ทำให้เกิดการหมุน 5° ทำให้สามารถ ฟังก์ชั่น ในพื้นที่ จำกัด
มี ฉนวนกันความร้อน ไนล่อน 11 แบบฉีดขึ้นรูปที่ยึดติดกับ เครื่องมือ เพื่อให้การปกป้องสูงสุดและอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
ฉนวนกันความร้อน ไนล่อน 11 ที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ เครื่องมือ เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเมื่อทำงานในสภาพอากาศที่รุนแรงและสภาวะที่ยากลำบากที่สุด
อุตสาหกรรม
คุณสมบัติและประโยชน์
เครื่องมือ แต่ละชิ้นถูกฉีดขึ้นรูป
ฉนวนกันความร้อน ไนล่อน 11
สเปค IEC 60900: 2004
วัสดุ | เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม | การขัดเงา | แบบมีฉนวน | ความยาวรวม | 229 มม |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | 17 มม | อนุมัติ VDE / 1000 V | ใช่ | สิ้นสุดวันที่สอง | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง