(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประแจเลื่อนปลายเปิด RS pro เป็น เครื่องมือ ที่เหมาะสำหรับมืออาชีพและผู้ที่ชื่นชอบ ประแจเลื่อน RS pro ผลิตโดยคำนึงถึงคุณภาพและทำจาก เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียมเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนาน วัสดุ คุณภาพสูงช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยแม้ในสภาวะที่มีแรงบิดสูง
คุณสมบัติและประโยชน์
· ผลิต มาตรฐาน ANSI จาก เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียมชุบ โครเมี่ยม การขัดเงา
· ขนาดเมตริก
รหัสสินค้า |
---|
495-3712 |
495-3756 |
495-3813 |
495-3841 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม | ขนาด | ขนาดสิ้นสุด 1 | สิ้นสุดวันที่สอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 465.97 ฿ 328.93 | RS OPEN ENDED SPANNERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 185 มม | 14 มม., 15 มม | 14 มม | 15 มม | ||
฿ 1,116.38 ฿ 788.05 | RS OPEN ENDED SPANNERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 225 มม | 21 มม., 23 มม | 21 มม | 23 มม | ||
฿ 615.78 ฿ 434.68 | RS OPEN ENDED SPANNERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 227 มม | 17 มม., 19 มม | 17 มม | 19 มม | ||
฿ 284.57 ฿ 200.88 | RS OPEN ENDED SPANNERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 135 มม | 8 มม., 10 มม | 8 มม | 10 มม |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม | การขัดเงา | โครเมี่ยม | ความสูงที่ปลอดภัย | ใช่ |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย | สิ้นสุดวันที่สอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง