(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดขัดมืออาชีพสำหรับใช้กับโครเมี่ยมโลหะชุบและ EPNS (เงินนิกเกิลชุบด้วยไฟฟ้า) ที่สามารถติดตั้งบนเครื่องขัด / เจียรเพลาขับแบบยืดหยุ่นหรือหัวจับดอกสว่านไฟฟ้าด้วยการใช้ฮาร์ดบัฟ 2 ส่วนใน สเตจ การเตรียมที่ 1 ตามด้วยบัฟนุ่มพับหลวมใน สเตจ 2 ด้วยสาร การขัดเงา คุณจะสามารถทำกระจก การขัดเงา ได้อย่างง่ายดายหนังแท้ทั้งหมดมีศูนย์หนังเจาะแบบดั้งเดิมเพื่อให้ อุปกรณ์เสริม เข้ากับ แกนหมุน ได้ง่าย
ผลิตกระจกเงาบนโครเมียมโลหะชุบและ EPNS
ไม้ถูพื้น คุณสมบัติ ผูกหนังแบบดั้งเดิม
สำหรับใช้กับดอกสว่าน เพลาขับ ยืดหยุ่น
นอกจากนี้ยังใช้สำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน/ เครื่องขัดเงา มีจำนวน หัวจับ
ชุดเนื้อหา | 100 มม. x 2 ส่วนเย็บหนังนิ่มแข็ง 100 มม. x 50 มม. พับนิ่มแบบนิ่มหลวม, แกนหมุน เรียว, แถบสีขาว | การใช้งาน | ชุด การขัดเงา โครเมี่ยม และชุบโลหะ | น้ำหนักแท่ง | 54 (x1) กรัม |
---|---|---|---|---|---|
ไม้ถูพื้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 4in |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 901-0611 ในชุด ชุดขัดสำหรับงานชุบโครเมี่ยมและชุบ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง