1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะไบ, ชุดโมดูลเครื่องมือวิศกรรมและตะไบหางหนู 11 ชิ้น

TOOL MODULE

ตะไบ, ชุดโมดูลเครื่องมือวิศกรรมและตะไบหางหนู 11 ชิ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,399.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย ตะไบ ครอบคลุมระดับมืออาชีพที่มีวิศวกรและ ตะไบ เข็มชุดเครื่องมือคุณภาพสูงทั้งสองชุดมาพร้อมกับ โมดูล เครื่องมือ โฟม EVA ที่ทนทานสำหรับใช้ใน ตู้เก็บของ เครื่องมือ โรเลอร์ และหีบของ RS
คลองเลื่อย ตะไบ ครอบคลุมระดับมืออาชีพที่มีวิศวกรและ ตะไบ เข็มชุดเครื่องมือคุณภาพสูงทั้งสองชุดมาพร้อมกับ โมดูล เครื่องมือ โฟม EVA ที่ทนทานสำหรับใช้ใน ตู้เก็บของ เครื่องมือ โรเลอร์ และหีบของ RS
ตะไบ ตัด หยาบ ขนาด มาตรฐาน 200 มม. 5 ชิ้นสำหรับงานหยาบและการขึ้นรูป
ด้ามจับวัสดุสองชั้นแบบนุ่มเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้และด้ามจับที่สบาย
รูเชือกเส้นเล็กในที่ ด้ามจับ สำหรับการทำงานที่ความสูง
ตะไบ 6 เข็ม สำหรับการทำงานการขึ้นรูปและการตัดโปรไฟล์อย่าง งานละเอียด
โฟมสีแดงสดช่วยระบุชิ้นส่วนที่ขาดได้อย่างรวดเร็ว
โมดูล เครื่องมือ โฟมออกแบบมาเพื่อให้ถอดออกจากลิ้นชักได้ง่าย

รหัสสินค้า
833-5953 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,399.00

฿ 2,932.81

TOOL MODULE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า จำนวนชิ้น 11 ความยาว 160; 200 มม
คลองเลื่อย เนื้อหา มือ; ครึ่ง แบบกลม; แบบกลม; แบบเหลี่ยม; สาม แบบเหลี่ยม แบน คลองเลื่อย ประเภท คลองเลื่อย ตะไบ วิศวกร ความเลว หยาบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 833-5953 ในชุด ตะไบ, ชุดโมดูลเครื่องมือวิศกรรมและตะไบหางหนู 11 ชิ้น