(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ออสซิลโลสโคปสำหรับจัดเก็บข้อมูลดิจิตอลซีรี่ส์ RS pro IDS-1000B เป็นเครื่องมือที่ใช้งานทั่วไปซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในราคาที่ ค่าติดตั้งเทคโนโลยี อุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้า (VPO) เพื่อการคงอยู่ของภาพสิ่งนี้ใช้ IC ความหนาแน่นสูงสำหรับการเร่งฮาร์ดแวร์เพื่อถ่ายโอนข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดไปยังรูปคลื่นที่แสดงฟังก์ชั่น แสดงผลการไล่ระดับสี 256 สีจะแสดงรายละเอียดรูปคลื่นในการไล่ระดับสีในขณะที่วัดสัญญาณ อนาล็อก เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความ ลึกของ แรม ,หน่วยความจำ ช่วยให้สามารถแยกแยะรายละเอียดของสัญญาณได้อย่างชัดเจนปริมาณสเปกตรัมที่ชัดเจนที่ได้รับภายใต้ โหมด FFT นั้นเทียบได้กับปริมาณที่ได้จากการใช้เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมฟังก์ชั่น กุญแจ ศูนย์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกคืนตำแหน่งและการตั้งค่ารูปคลื่นก่อนหน้าได้ประเภททริกเกอร์ ได้แก่ edge, pulse, width, video, ALT, runt, rise & fall, event-delay, time-delay, timeout, logic, RS232, 12C, SPIทั้งหมดนี้มาในขนาดกะทัดรัด (380 × 208 × 127.3 มม.) ที่ออกแบบมาเพื่อการพกพาและความสะดวกสบายในการใช้งาน
อัตราการสุ่มตัวอย่างสูงสุด 1 gsa / s
ความ ลึกของ แรม ,หน่วยความจำ สูงสุด 10 M สำหรับแต่ละ ช่อง
จอแสดงผล LCD ขนาด 7 นิ้ว 800 x 480 WVGA
ฟังก์ชั่น แสดงการไล่ระดับสี 256 สีเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของรูปคลื่น
การแสดงสัญญาณโดเมน เครื่องวัดความถี่ FFT 1 mpts
ฟังก์ชั่น กุญแจ ศูนย์สำหรับเวลาแนวนอนแรงดันไฟฟ้าในแนวตั้งและการทริกเกอร์
อัตราการอัปเดตรูปคลื่นของ การออกแบบ กะทัดรัดและสร้างสรรค์คือ ฟังก์ชั่น ซูมเข้า / ปลายยื่น และหยุด 50,000wfms / s
การแสดง โหมด XY
ฟังก์ชั่น Go / NoGo
ฟังก์ชั่น มิเตอร์วัดไฟ แรงดันไฟฟ้าแบบดิจิตอล
ฟังก์ชั่น บันทึกข้อมูล
รหัสสินค้า |
---|
123-3541 |
123-3543 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แบบสัมบูรณ์ AC กระแสไฟฟ้า | โหมดการกวาด | เครื่องวัดความถี่ ขั้นต่ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,720.00 | VISUAL PERSISTENCE OSCILLOSCOP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | IDS1072B | 2 | 70 mhz | ||
฿ 60,367.00 | VISUAL PERSISTENCE OSCILLOSCOP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | IDS1104B | 4 | 100 mhz |
กำลังโหลด …
ความสูง(มิลลิเมตร) | 208 มม | แหล่งจ่ายไฟ | ยุโรปสหราชอาณาจักร | สุ่มตัวอย่างอัตรา | แหล่งจ่ายไฟหลัก |
---|---|---|---|---|---|
การวัดแรงดัน DC สูงสุดแบบ แบบสัมบูรณ์ | 1 gsa / s | ประเภท อุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้า | 7in | ฐานรอง/แผ่นรอง เวลาสูงสุด | ที่เก็บข้อมูลดิจิตอล |
ฐานรอง/แผ่นรอง เวลาขั้นต่ำ | 1 mV / div | หน้าสัมผัส วัสดุ | 100s / div | การวางแนว คอนเนคเตอร์ B | 5NS / div |
ความละเอียด การวัด กระแสไฟฟ้า AC | TFT LCD | ความแม่นยำ กระแสไฟฟ้า DC ที่ดีที่สุด | 8 บิต | การวัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด แบบสัมบูรณ์ | 10 V / div |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง