(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RS pro IDM-8351 นำเสนอฟังก์ชันที่ไม่เคยมีมาก่อนพร้อมด้วยความเร็วในการวัดที่เร็วที่สุดใน Class เดียวกันฟังก์ชั่นการวัด 12 แบบของเครื่องมือประกอบด้วยแรงดันไฟฟ้า AC / DC, กระแส AC / DC, แรงดัน / กระแส AC + DC, ความต้านทานสองสายและสี่สาย, เสียงบี๊บต่อเนื่อง, การทดสอบไดโอด, ความจุ, ความถี่และอุณหภูมิฟังก์ชันเสริมประกอบด้วยค่าสูงสุด / ต่ำสุด dB, dbm, เปรียบเทียบ, การอ่านค่าและอัลกอริทึมคุณสมบัติ RS pro IDM-8351 ประกอบด้วยจอแสดงผล VFD จำนวนสูงสุด 120,000 ครั้ง ความแม่นยำ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงพื้นฐาน 0.012% และอินเทอร์เฟซ USB / RS232Cเมื่อใช้อินเทอร์เฟซ USB ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือก โหมด USBCDC หรือ USBTMC และเมื่อเลือก USBTMC จะสามารถ อุปกรณ์ควบคุม มัลติมิเตอร์ในลักษณะเดียวกับอินเทอร์เฟซ GPIB
• 120,000 นับจอแสดงผล VFD
•การวัดแบบคู่จอแสดงผลคู่
• งานละเอียด พื้นฐานของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 0.012%
•ความเร็วในการวัดที่เลือกได้ (ช้าปานกลางเร็ว)
•การวัด True RMS (AC, AC + DC)
12 ฟังก์ชั่นการวัดที่แตกต่างกัน
•ฟังก์ชั่นเสริมมากมาย
Digital I / O (มี โหมด คู่)
•ขนาด 265 × 107 × 302 มม
•น้ำหนัก 2.9 กก. โดยประมาณ
•อินเทอร์เฟซ RS-232C และอุปกรณ์ USB มาตรฐาน (อุปกรณ์รองรับท่อ โหมด USBCDC และ USBTMC)
แบบสัมบูรณ์ AC กระแสไฟฟ้า | IDM8351 | การวัด ความจุ สูงสุดแบบ แบบสัมบูรณ์ | 10 A | ขนาดหน้าจอ | 100µF |
---|---|---|---|---|---|
ความไวในแนวตั้งขั้นต่ำ | 1,000 V dc | ความละเอียด การวัด กระแสไฟฟ้า AC | LCD | การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุดที่ แบบสัมบูรณ์ | 10 khz |
True RMS | 100nA | ความยาวของ สายนำไฟฟ้า | 750 V | หมวดความปลอดภัย | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้าหมวดความปลอดภัย | กระแส AC, แรงดันไฟฟ้า AC, ความจุ, ความต่อเนื่อง, กระแส DC, แรงดัน DC, การทดสอบไดโอด, ความถี่, ความต้านทาน, อุณหภูมิ | การวัดกระแส DC สูงสุดที่แน่นอน | 100nA | การวัดอุณหภูมิสูงสุด แบบสัมบูรณ์ | 10 A dc |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | +300°C | ปากกามาร์กเกอร์ | 100MΩ | การวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า สูงสุด | ม้านั่ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง