(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์เซ็ท เทอร์โมคัปเปิล RS pro มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
ปลั๊กและ ช่องเสียบ เทอร์โมคัปเปิล มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ให้มาเป็นคู่
คุณสมบัติและประโยชน์
มาใน คลองเลื่อย ปลั๊กและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เพื่อการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว
เหมาะสำหรับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ อุตสาหกรรม ทั่วไป
หน้าสัมผัสโพลาไรซ์เพื่อให้แน่ใจว่ามี การเชื่อมต่อสายไฟ ถูกต้อง
การเข้ารหัสสีตาม สเปค IEC
รองรับ สายไฟ เทอร์โมคัปเปิล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 4 มม
อุณหภูมิใช้งาน ต่อเนื่องสูงสุด 220 ° C
ตัว แคลมป์รัดสายไฟ เสริมสำหรับยึดสายเคเบิลเข้ากับ เทอร์โมคัปเปิล อย่างแน่นหนา
ประเภทปลั๊ก | ไฟฟ้า | แบบสัมบูรณ์ AC กระแสไฟฟ้า | IDM8342 | การวัด ความจุ สูงสุดแบบ แบบสัมบูรณ์ | 10 A |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดหน้าจอ | 50µF | ความไวในแนวตั้งขั้นต่ำ | 1,000 V dc | ความละเอียด การวัด กระแสไฟฟ้า AC | VFD |
การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุดที่ แบบสัมบูรณ์ | 1 mhz | ความยาวของ สายนำไฟฟ้า | 750 V | หมวดความปลอดภัย | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้าหมวดความปลอดภัย | กระแส AC, แรงดันไฟฟ้า AC, ความจุ, ความต่อเนื่อง, กระแส DC, แรงดัน DC, การทดสอบไดโอด, ความถี่, ความต้านทาน, อุณหภูมิ | การวัดกระแส DC สูงสุดที่แน่นอน | 10nA dc | การวัดอุณหภูมิสูงสุด แบบสัมบูรณ์ | 10 A dc |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | +300°C | ปากกามาร์กเกอร์ | 50MΩ | การวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า สูงสุด | ม้านั่ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง