(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุด สายนำไฟฟ้า จริงให้มาในกระเป๋าสีเทาทนทานพร้อมท่อสีเหลืองที่สวยงามคลองเลื่อย มาตรฐาน มี อุปกรณ์เสริม สำหรับการวัดในสถานการณ์ส่วนใหญ่คลองเลื่อย Fused มีหัววัดทดสอบแบบหลอมพิเศษที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของคำแนะนำด้านความปลอดภัย GS38 สำหรับใช้กับวงจรพลังงานสูงขณะทำการวัดแรงดันไฟฟ้าทั้งสองชุดสอดคล้องกับ มาตรฐาน ความปลอดภัย IEC1010-1 cat III 600 V
ชุดหัววัดโคมไฟแบบปิด 2627786 สำหรับใช้กับหัวทดสอบแบบหลอมและชุดสายวัดทดสอบมัลติมิเตอร์
สายซิลิโคนมัลติมิเตอร์ขนาด 2 x 1.2 ม. พร้อมปลอกหุ้ม 4 มม. ปลายด้านหนึ่งตรงปลายด้านหนึ่งทำมุม (สีแดงและสีดำ) คลิปจระเข้ 2 ตัว (สีแดงและสีดำ) 2 x โพรบมัลติมิเตอร์แบบยาวถึง 1000 V 600 mA (สีแดงและสีดำ), สปริงโหลด 2 x, โพรบมัลติมิเตอร์แบบจับยึด (สีแดงและสีดำ), อุปกรณ์เสริมในชุดหลอมรวม, โพรบแบบหลอมรวม 2 ชิ้นพร้อมปลายโลหะสัมผัสเพียง 4 มม. พร้อมฟิวส์เซรามิก 1.25 "ที่พิกัด 660 V 500 mA .
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | คลิปปากจระเข้, ชนิดปลั๊กโค้ง ขวา, ตะขอสปริง, ปลั๊กตรง | ขนาด | +70°C | น้ำหนัก | -20°C |
---|---|---|---|---|---|
เพศ คอนเนคเตอร์ B | ชุดทดสอบ สายนำไฟฟ้า | ความแม่นยำ กระแสไฟฟ้า AC ที่ดีที่สุด | CAT III 600 V | สุดยอดแรงดัน DC ที่ ความแม่นยำ | 600 V |
สก์ท็อป / มือถือ | CAT III | ทดสอบแรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำ | ใช่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง