1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
IDM71 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

MULTIMETER

IDM71 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,827.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

IDM71 เป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์ขนาดกะทัดรัดทนทานและมีประสิทธิภาพสูงประเภทการวัดสูงสุดช่วยให้สามารถวัดได้โดยตรงที่แหล่งที่มาของการติดตั้งแรงดันไฟฟ้าต่ำมีอินเทอร์เฟซแบบออปติคัลสำหรับส่งผลการวัดไปยังพีซี
ตัวเสื้อ สะดวกและกะทัดรัด
สเกลวัด
จำนวนการแสดงผล 6000
DCA μA
ข้อมูลถือ
ฟังก์ชั่น ต่ำสุด / สูงสุด
ตัว เครื่องนับ เครื่องวัดความถี่
การวัดความ ความจุ
ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
ทนต่อแรงกระแทก (หล่น 1 ม.)
ซองหนังป้องกันพร้อม ขาตั้ง แบบเอียงได้ และที่เก็บ สายนำไฟฟ้า

รหัสสินค้า
123-3239
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 6,827.00

MULTIMETER 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบสัมบูรณ์ AC กระแสไฟฟ้า IDM71 การวัด ความจุ สูงสุดแบบ แบบสัมบูรณ์ 6 mA ac ขนาดหน้าจอ 6mF
ความไวในแนวตั้งขั้นต่ำ 1,000 V dc ความละเอียด การวัด กระแสไฟฟ้า AC LCD การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุดที่ แบบสัมบูรณ์ 60 mhz
ความยาวของ สายนำไฟฟ้า 750 V หมวดความปลอดภัย ใช่ ประเภท มิเตอร์วัดไฟ แคลมป์ยึด 100 mΩ
ความละเอียด การวัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง 0.1 mV ac ความแม่นยำ แรงดันไฟฟ้า AC ที่ดีที่สุด 0.1 mV dc การวัดกระแส DC สูงสุดที่แน่นอน 0.1µA
การวัดอุณหภูมิสูงสุด แบบสัมบูรณ์ 6 mA dc ปากกามาร์กเกอร์ 60MΩ การวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า สูงสุด มือถือ