1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

IDM61 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

DIGITAL MULTIMETER

IDM61 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,487.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

IDM61 มัลติมิเตอร์แบบพกพาประสิทธิภาพสูงพร้อมเครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า ไม่สัมผัส
การออกแบบ กะทัดรัดพร้อม ยาง นุ่มด้านข้าง
จอ LCD จำนวน 2,000 เครื่อง
6 ฟังก์ชั่น / 14 ช่วง
ช่วงการวัด 1000 V ac / dc
เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ไม่สัมผัส ตัวพร้อมไฟแสดงสถานะภาพและเสียง (50 V ac ถึง 600 V ac, 50 Hz ถึง 500 hz)
ความต้านทาน / ความต่อเนื่องและการทดสอบ ไดโอด
การจัดเรียงอัตโนมัติเต็มรูปแบบพร้อมการแทนที่ด้วยตนเอง
แสดงการระงับ
อุปกรณ์แหล่งจ่าย
เป็นไปตาม EN61010-1 (ระดับความปลอดภัย) CAT III 600 V, CAT II 1000 V

รหัสสินค้า
123-3237
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,487.00

DIGITAL MULTIMETER 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 44 มม ความสูง(มิลลิเมตร) 156 มม แบบสัมบูรณ์ AC กระแสไฟฟ้า IDM61
ความไวในแนวตั้งขั้นต่ำ 1,000 V dc ความละเอียด การวัด กระแสไฟฟ้า AC LCD ความยาวของ สายนำไฟฟ้า 750 V
หมวดความปลอดภัย ไม่ แรงดันไฟฟ้าหมวดความปลอดภัย แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ, ความต่อเนื่อง, แรงดัน DC, การทดสอบ ไดโอด , ความต้านทาน ประเภท มิเตอร์วัดไฟ แคลมป์ยึด 100 mΩ
ความละเอียด การวัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง 0.1 mV ac ความแม่นยำ แรงดันไฟฟ้า AC ที่ดีที่สุด 0.1 mV dc ความละเอียด แนวตั้ง ±0.7% + 2 หลัก
ประเภทแบตเตอรี่ ±1.5% + 5 หลัก ปากกามาร์กเกอร์ 20MΩ การวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า สูงสุด มือถือ