1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

IDM20 มัลติมิเตอร์แบบพกพา

RS PRO IDM20 POCKET MULTIMETER

IDM20 มัลติมิเตอร์แบบพกพา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,067.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

RS pro IDM20 เป็นเครื่องมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลขนาดพกพาที่คุ้มค่าพร้อมตัวเรือนพลาสติกแบบสองชั้นและจอ LCD ขนาดใหญ่ที่มีความคมชัดสูง 4000 จำนวนนับคุณสมบัติรวมถึง การ ตรวจจับ ไม่สัมผัส และไฟฉาย
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ขนาดพกพา
3 หลัก 4000 นับจอ LCD
ข้อมูลถือ
การวัดความต้านทานและ ความจุ
เครื่องวัดความถี่ การวัดรอบหน้าที่
การตรวจสอบ ไดโอด และความต่อเนื่อง
แบบฝัง-in ไม่สัมผัส AC ตรวจจับแรงดันบวกไฟฉาย
การจัดเรียงอัตโนมัติโดยปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ:สัญลักษณ์ "BAT" แสดงว่าแบตเตอรี่เหลือน้อย
แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ ACV 50 Hz ถึง 60 Hz
อุปกรณ์แหล่งจ่าย 15 นาที (โดยประมาณ)
ช่วง กระแสไฟฟ้า หลอมรวมใหม่ได้ 200 mA
ตัวเสื้อ แบบสองชั้น
ขนาด 104 มม. x 55 มม. x 32.5 มม
น้ำหนัก 145 ก

รหัสสินค้า
123-1930
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,067.00

RS PRO IDM20 POCKET MULTIMETER 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 55 มม แบบสัมบูรณ์ AC กระแสไฟฟ้า IDM20 การวัด ความจุ สูงสุดแบบ แบบสัมบูรณ์ 200 mA ac
ขนาดหน้าจอ 100µF ความไวในแนวตั้งขั้นต่ำ 600 V dc ความละเอียด การวัด กระแสไฟฟ้า AC LCD
การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุดที่ แบบสัมบูรณ์ 100 khz ความยาวของ สายนำไฟฟ้า ac 600 V หมวดความปลอดภัย ไม่
แรงดันไฟฟ้าหมวดความปลอดภัย กระแส AC, แรงดันไฟฟ้า AC, ความจุ, กระแส DC, แรงดัน DC, ความต้านทาน ประเภทแบตเตอรี่ ±1.2 % การวัดอุณหภูมิสูงสุด แบบสัมบูรณ์ 200 mA dc
เครื่องวัดระดับน้ำ หมวดความปลอดภัย ±2 % ปากกามาร์กเกอร์ 40MΩ การวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า สูงสุด มือถือ