(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ RS pro RS14 (DMM) เป็นเครื่องมือแบบพกพาซึ่งจำเป็นสำหรับการทดสอบแรงดันกระแสไฟฟ้าความต้านทานและอุณหภูมิมันคือ "ช่วงอัตโนมัติ" ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องหาค่าช่วงมันจะทำงานหนักทั้งหมดให้กับคุณนอกจากนี้ยังมี ฟังก์ชั่น "ถือ"ดังนั้นจึงเป็นมิตรกับผู้ใช้มากมัลติมิเตอร์ RS14 ยังเป็น CAT III สำหรับ 600 V.
RS14 เป็นมัลติมิเตอร์แบบพกพาขนาดกะทัดรัดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในเวิร์คช็อปหรือนอก พื้นที่ปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ซึ่งเหมาะสำหรับการพกพานอกจากนี้ยังมีหน้าจอแบ็คไลท์ LCD แบบดิจิตอล 2,000 นับซึ่ง จอแสดงผล ผลลัพธ์และฟังก์ชันต่างๆ
ตัวเครื่องทำจากพลาสติก ตัวเสื้อ แข็งแรงทนทานให้การปกป้องขั้นสูงสุดสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเป็น แบบมีฉนวน Class II หรือ ฉนวน สอง แบบมีฉนวน ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้อง การเชื่อมต่อสายไฟ สายดิน
เมื่อวัดวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือแบตเตอรี่สิ่งสำคัญคือคุณต้องอ่านค่าให้ถูกต้องRS14 ได้รับการรับรองจาก RS ซึ่งไม่เพียง แต่จะ ค่า ราคา แต่คุณยังวางใจในคุณภาพได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับการรับประกัน 3 ปีที่น่าประทับใจ
แบบสัมบูรณ์ AC กระแสไฟฟ้า | RS14 | การวัด ความจุ สูงสุดแบบ แบบสัมบูรณ์ | 10 A | ความไวในแนวตั้งขั้นต่ำ | 600 V dc |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียด การวัด กระแสไฟฟ้า AC | LCD | การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุดที่ แบบสัมบูรณ์ | 60 เฮิร์ต | True RMS | 0.1µA |
ความยาวของ สายนำไฟฟ้า | ac 600 V | หมวดความปลอดภัย | ไม่ | แรงดันไฟฟ้าหมวดความปลอดภัย | กระแสไฟฟ้า AC แรงดันไฟฟ้า AC, DC กระแสไฟฟ้า |
ประเภท มิเตอร์วัดไฟ แคลมป์ยึด | 100 mΩ | การวัดกระแส DC สูงสุดที่แน่นอน | 0.1µA | การวัดอุณหภูมิสูงสุด แบบสัมบูรณ์ | 10 A |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | +1000 ° C, +1832 ° F | ปากกามาร์กเกอร์ | 20MΩ | การวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า สูงสุด | มือถือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง