(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ RS PRO RS12 (DMM) เป็น เครื่องมือ แบบพกพาซึ่งจำเป็นสำหรับการทดสอบแรงดัน กระแสไฟฟ้า และความต้านทานมาพร้อมกับการเลือกใช้งานด้วยตนเองเพื่อให้คุณสามารถเลือกช่วงที่คุณต้องการผ่านปุ่มหมุนที่ด้านหน้าของอุปกรณ์นอกจากนี้ยังมี ฟังก์ชั่น "ถือ"RS12 ยังได้รับการจัดอันดับ CAT III-600V
แรงดันไฟฟ้า (V)
กระแสไฟฟ้า (mA)
ความต้านทาน (Ω)
น้ำหนัก | 0°C | แบบสัมบูรณ์ AC กระแสไฟฟ้า | RS12 | ความไวในแนวตั้งขั้นต่ำ | 600 V dc |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียด การวัด กระแสไฟฟ้า AC | LCD | การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุดที่ แบบสัมบูรณ์ | 60 เฮิร์ต | ความยาวของ สายนำไฟฟ้า | ac 600 V |
หมวดความปลอดภัย | ไม่ | แรงดันไฟฟ้าหมวดความปลอดภัย | แรงดันไฟฟ้า AC, DC กระแสไฟฟ้า | ประเภท มิเตอร์วัดไฟ แคลมป์ยึด | 100 mΩ |
ความละเอียด การวัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง | 0.1 V ac | ความแม่นยำ แรงดันไฟฟ้า AC ที่ดีที่สุด | 0.1 mV dc | การวัดกระแส DC สูงสุดที่แน่นอน | 1µA |
การวัดอุณหภูมิสูงสุด แบบสัมบูรณ์ | 10 A dc | ปากกามาร์กเกอร์ | 2MΩ | การวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า สูงสุด | มือถือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง