(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นำมาสู่คุณภายใต้แบรนด์ RS pro ที่เชื่อถือได้สายทดสอบนี้มีปลั๊กกล้วยขนาด 4 มม. ที่วางซ้อนกันได้ที่ปลายแต่ละด้านและเหมาะสำหรับการทดสอบและการวัดผลในห้องปฏิบัติการโรงเรียนและอุตสาหกรรมปลั๊ก อินไลน์ วางซ้อนกันได้ให้ความคล่องตัวเพิ่มเติมและชุดประกอบมี สายนำไฟฟ้า แบบมีฉนวน พีวีซี
• กระแสไฟฟ้า 2.5 A
•พิกัดแรงดันไฟฟ้า 50 V ac
• วัสดุ ฉนวนกันความร้อน UL94V-0 พีวีซี
รหัสสินค้า |
---|
668-4572 |
668-4581 |
668-4584 |
668-4588 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ความ ความละเอียด การวัดความต้านทาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 155.00 | STACKABLE TEST LEADS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีดำ | 50 ซม | ||
฿ 260.00 | STACKABLE TEST LEADS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีแดง | 50 ซม | ||
฿ 317.00 | STACKABLE TEST LEADS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีดำ | 1 ม | ||
฿ 293.00 | STACKABLE TEST LEADS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | สีแดง | 1 ม |
กำลังโหลด …
ระดับแรงดันไฟฟ้า | 50 V ac | ตรงตามมาตรฐาน | 2.5 A | ประเภท สายนำไฟฟ้า | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | แบบตรง | คอนเนคเตอร์ A การวางแนว | PVC | คอนเนคเตอร์ B วางซ้อนกันได้ | เกลียวนอก |
รูปทรง สายไฟ | แบบตรง | คอร์/แกน | ใช่ | วัสดุ ตัวเครื่อง | เกลียวนอก |
ผสม | ใช่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง