1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
IDM5A มัลติมิเตอร์กระเป๋าสตางค์ดิจิตอล

MULTIMETER

IDM5A มัลติมิเตอร์กระเป๋าสตางค์ดิจิตอล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,517.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

RS pro IDM5A ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ชนิดการ์ดใหม่ทั้งหมดออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ การใช้งาน บริการด่วนพร้อม หัวโพรบ หนากว่ามากและกระเป๋าสตางค์คุณภาพดีฟังก์ชั่นที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดพร้อมการใช้งานที่เรียบง่ายช่วยให้งานประจำวันของคุณมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
มัลติมิเตอร์พร้อมจอ LCD 4000 นับ
8 ฟังก์ชั่น / 30 ช่วง
ช่วงการวัด AC-DC 600 V & μA
ความรู้สึกโวลต์:เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ไม่สัมผัส ตัวพร้อมตัวบ่งชี้ภาพและเสียง
การทดสอบความต้านทาน / ความต่อเนื่องและ ไดโอด
ความจุ เครื่องนับ เครื่องวัดความถี่ และรอบการทำงาน
เลือกเองได้ / ช่วงอัตโนมัติ
แสดง HOLD
อุปกรณ์แหล่งจ่าย
เป็นไปตาม EN61010-1 (ระดับความปลอดภัย) CAT III 300 V, CAT II 600 V

รหัสสินค้า
123-3251
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,517.00

MULTIMETER 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบสัมบูรณ์ AC กระแสไฟฟ้า IDM5A การวัด ความจุ สูงสุดแบบ แบบสัมบูรณ์ 4 mA ac ขนาดหน้าจอ 400µF
ความไวในแนวตั้งขั้นต่ำ 600 V dc ความละเอียด การวัด กระแสไฟฟ้า AC LCD การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุดที่ แบบสัมบูรณ์ 40 khz
True RMS 0.1µA ความยาวของ สายนำไฟฟ้า ac 600 V หมวดความปลอดภัย ไม่
แรงดันไฟฟ้าหมวดความปลอดภัย กระแส AC, แรงดันไฟฟ้า AC, ความจุ, สื่อกระแสไฟฟ้า, กระแส DC, แรงดัน DC, ไดโอด, ความถี่, ความต้านทาน, RMS, อุณหภูมิ ประเภท มิเตอร์วัดไฟ แคลมป์ยึด 100 mΩ การวัดกระแส DC สูงสุดที่แน่นอน 0.1µA
การวัดอุณหภูมิสูงสุด แบบสัมบูรณ์ 4 mA dc ปากกามาร์กเกอร์ 40MΩ การวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า สูงสุด มือถือ