1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

LCR1703 มิเตอร์วัดไฟ

RS PRO LCR1703 LCR METER

LCR1703 มิเตอร์วัดไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,376.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

RS pro LCR1703 สมาร์ท มิเตอร์วัดไฟ LCR แบบมือถือมีเทคโนโลยีการเลือกอัตโนมัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่อินเทอร์เฟซ USB ให้ความสะดวกในการ พาวเวอร์ซัพพลาย DC ภายนอกและ การเชื่อมต่อสายไฟ กับ PC เพื่อรับข้อมูลจอแสดงผลแบบเปิด / ปิดอัตโนมัติช่วยให้ผู้ใช้มองเห็นได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ยืดอายุแบตเตอรี่เครื่องมือ นี้มีราคาที่สามารถแข่งขันได้ขั้นสูงทางเทคนิคมีประสิทธิภาพสูงเพรียวบางและสัมผัสได้ด้วย ตัวจับชิ้นงาน ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
20000/2000 นับจอแสดงผลดิจิตอลคู่
การแสดงกราฟแท่ง 46 ส่วน
การเลือกการทดสอบ LCR โดยอัตโนมัติ
Auto-ตั้งแต่
ย้อนแสงอัตโนมัติ
ความ ความจุ ความแม่นยำ พื้นฐาน 0.2% และการ ความเหนี่ยวนำ
พารามิเตอร์การวัด LCRDQ, Ɵ, esr
เครื่องวัดความถี่ การทดสอบ 100 hz, 120 hz, 1 khz, 10 khz, 100 khz เลือกได้
โหมด ทดสอบแบบขนาน / อนุกรม
โหมด เรียงลำดับสำหรับ QC
ขนาด (กว้าง x ยาว x ลึก):95 มม. x 207 มม. x 52 มม

รหัสสินค้า
123-3254
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 30,376.00

RS PRO LCR1703 LCR METER 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 51.2 มม ความสูง(มิลลิเมตร) 200 มม ความยาว 95 มม
ขนาด +50°C น้ำหนัก 0°C การใช้งาน 95 × 51.2 × 200 มม
หมายเลข รุ่น p 605 กรัม สุ่มตัวอย่างอัตรา แบตเตอรี่ ขนาดหน้าจอ 20mF
การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุดที่ แบบสัมบูรณ์ แสดงกราฟแท่งเรืองแสงอัตโนมัติ ประเภทอินเตอร์เฟส เป็นด่าง การวัดความต้านทานสูงสุดแบบ แบบสัมบูรณ์ 20kH
ปากกามาร์กเกอร์ 200 MΩ เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด มือถือ ความไวในแนวตั้งสูงสุด 50 ชม