(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือ พกพา RS pro สำหรับสอบเทียบอุปกรณ์ กระบวนการแปรรูป และการวัดสัญญาณ กระบวนการแปรรูปคุณภาพและความแม่นยำของเครื่องสอบเทียบแบบมือถือครอบคลุมโดยฟังก์ชันทั้งสี่ แหล่งที่มาปัจจุบันการวัดกระแสไฟฟ้าและการวัดของห่วงลวดสองเส้นและแหล่ง DC mV
เครื่องมือ พกพาสำหรับสอบเทียบอุปกรณ์ กระบวนการแปรรูป และการวัดสัญญาณ กระบวนการแปรรูป
พลังและการวัดของลูป กระแสไฟฟ้า สอง ขดลวด
แหล่งจ่าย กระแสไฟฟ้า 0 mA -24 mA ที่ แบบปรับได้
แบบปรับได้ -199.9 mV ถึง +1.99.9 mV แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า dc
ไดรฟ์สอบเทียบ กระแสไฟฟ้า โหลดได้ถึง 500 Ω
จอ LCD สูงสุด จำนวนการแสดงผล 1999
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 38 มม | ความสูง(มิลลิเมตร) | 185 มม | ความแม่นยำ การวัด | ±0.25% + 1 หลัก |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว | 78 มม | ขนาด | +50°C | น้ำหนัก | 0°C |
การใช้งาน | 78 × 38 × 185 มม | หมายเลข รุ่น p | 265 กรัม | แบบสัมบูรณ์ AC กระแสไฟฟ้า | CC421-G |
สุ่มตัวอย่างอัตรา | แบตเตอรี่ | ประเภทอินเตอร์เฟส | 9 V, อัลคาไลน์, งาน งานรับน้ำหนักมาก, M1605 / PP3 | ขนาด ตัวนำ สูงสุด | 24 mA |
การตั้งค่าโหมด | 0 mA | คอนเนคเตอร์ A เพศ | +199.9 mV dc | คอนเนคเตอร์ A วางซ้อนกันได้ | 24 mA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง