1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลวดนิโครม

NICHROME WIRE

ลวดนิโครม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,924.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

80/20 ขดลวดต้านทานจากนิกเกิลโครมอัลลอย
อุณหภูมิใช้งานสูงถึง 1,150°C
เหมาะสำหรับตัวต้านทานอุปกรณ์ควบคุม
วงล้อ 200 กรัม

รหัสสินค้า
714-1735 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,924.85

฿ 1,283.30

NICHROME WIRE 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 98 ม ขนาด +1150°C พื้นที่หน้าตัด คอร์/แกน เดี่ยว
ประเภทจอภาพ โลหะผสม นิกเกิล โครเมี่ยม กระแสไฟฟ้า สูงสุดที่มา 0.56 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 714-1735 ในชุด ลวดนิโครม