(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับสื่อที่เป็นก๊าซและของเหลวทั้งหมดที่จะไม่ขัดขวาง ระบบ ความดัน หรือโจมตีชิ้นส่วน ทองแดงผสม
หลักการทำงานของ สายยาง Bourdon
สเกลวัด คู่ - ปรับเทียบเป็นบาร์และ psi
อุณหภูมิใช้งาน รอบ -40 ถึง + 60 ° C
อุณหภูมิใช้งาน ปานกลาง + 60 ° C (สูงสุด)
ความแม่นยำ ± 2.5% FSD (EN837-1 / 6 Class 2.5)
การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 777-075 ในชุด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ด้านหลัง เกจวัดความดัน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง