(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
RS pro plasticgauge เป็นวิธีการง่ายๆที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวัดระยะห่างระหว่างพื้นผิวที่ติดตั้งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับ ตลับลูกปืน หลักหน้าแปลน ท่อเหล็ก ปะเก็น หัว จุดสูงตัวเรือน เครื่องมือ ฉีดขึ้นรูปหรือในกรณีที่ไม่สามารถใส่ ฟีลเลอร์เกจ ได้
สามารถเน้นการกวาดล้างการห้อยเป็นรูปไข่บนเพลา
การวัดปริมาตรจะคำนึงถึงความหยาบของ พื้นผิว
การ์ดสอบเทียบที่ให้มา
การวัดค่า 0.001in.ถึง 0.020in(0.025 ถึง 0.5 มม)สามารถถ่ายได้
ไม่กัดกร่อนและละลาย น้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
222-4444 |
222-4450 |
222-4472 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การวัดสูงสุด | การวัดขั้นต่ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 842.50 ฿ 594.72 | PLASTIGAUGES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 0.175 มม | 0.025 มม | ||
฿ 1,113.00 | PLASTIGAUGES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 0.25 มม | 0.1 มม | ||
฿ 621.00 | PLASTIGAUGES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 0.5 มม | 0.175 มม |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง