1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฮีตเตอร์ ถอด ไมกา

MICA STRIP HEATERS

ฮีตเตอร์ ถอด ไมกา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,879.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฮีตเตอร์ ถอด RS pro เป็นแหล่งความร้อนที่ประหยัดเหมาะสำหรับการให้ความร้อนกับพื้นผิวเรียบฮีตเตอร์ คุณสมบัติ เปลือก โลหะออกซิเดชั่นที่อุณหภูมิสูงและ ฉนวนกันความร้อน ไมก้า เกรด สูงทนต่อความชื้นและอุณหภูมิสูงลวด ต้านทาน นิกเกิล/ โครเมียม ขดลวด ให้เท่ากันเพื่อให้การกระจายความร้อนสม่ำเสมอและเชื่อถือได้
สายนำไฟฟ้า
•ตะกั่วออกมาจากปลายด้านเดียวกันของ เครื่องทำความร้อน
•นำไปสู่ระดับ 850 ° F
• เครื่องทำความร้อน มีความยาวและกำลังไฟที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
921-0085 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,879.12

฿ 2,586.21

MICA STRIP HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวรวม 10in ประเภท องค์ประกอบ ถอด แก้ว ความกว้างโดยรวม 3in
อุปกรณ์แหล่งจ่าย 1.2 กิโลวัตต์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 921-0085 ในชุด ฮีตเตอร์ ถอด ไมกา