1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาน แคลมป์ยึด【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

BEAM CLAMP

คาน แคลมป์ยึด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,047.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สปริง เหล็กกล้า สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต สำหรับคาน
สำหรับ การ ใช้งาน เกลียวตลอด

รหัสสินค้า
203-7638 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 8,047.33

฿ 5,365.15

BEAM CLAMP 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหนาของ หน้าแปลน สูงสุด 18 มม โหลดไฟฟ้า สูงสุด 60 กก ความหนาของ หน้าแปลน สูงสุด 18 มม
วัสดุ เหล็กกล้า ขนาด เกลียว M10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 203-7638 ในชุด คาน แคลมป์ยึด