1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หัวกัดขั้นตอนหลายเส้นผ่านศูนย์กลาง

MULTI DIAMETER STEP CUTTERS

หัวกัดขั้นตอนหลายเส้นผ่านศูนย์กลาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,053.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวกัดขั้นบันไดเหล็กโมลิบดีนัมความเร็วสูงสำหรับการเจาะอย่างรวดเร็วและการลบคมในวัสดุแผ่นหนาสูงสุด 3 มม
ขลุ่ยเพียงออเดี่ยวพร้อม ปลาย ไม่ข้ามแบบสตาร์ทเอง
กำจัดการสั่นสะเทือนและการพูดพล่อยและให้รูที่ชัดเจนในการใช้งานที่ต้องเพิ่มขนาดรูเล็ก ๆ ใน สเตนเลส ลูมิเนียมพลาสติก ฯลฯ

รหัสสินค้า
232-541 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,053.12

฿ 743.40

MULTI DIAMETER STEP CUTTERS 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โมลิบดีนัม เหล็กกล้า ความเร็วสูง จำนวนขั้นตอน 8 ความหนาการเจาะสูงสุด 3 มม
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน 4 ถึง 12 มม ขนาด หัว สูงสุด 12 มม ขนาด หัว ต่ำสุด 4 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 232-541 ในชุด หัวกัดขั้นตอนหลายเส้นผ่านศูนย์กลาง